T-kappale DLPLUS T-KAPP. 20X12,5 MUS PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
T-kappale DLPLUS T-KAPP. 20X12,5 MUS PVC
REF. LG-601025
1473378
GTIN.
3414972278669
T-kappale 20x12,5 mm DLPlus-johtolistaan, musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pohja ja kansi |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 12.5 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO