T-kappale NT020 T-kappale
Cable Ladders Systemal
ENSTO
T-kappale NT020 T-kappale
REF. SYS-NT020
1441651
GTIN.
6438269328971
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Tikashyllyn korkeus | 394 mm |
Tikashyllyn leveys | 385 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |