T-kappale NT040 T-kappale
Cable Ladders Systemal
ENSTO
T-kappale NT040 T-kappale
REF. SYS-NT040
1441653
GTIN.
6438269328995
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Tikashyllyn korkeus | 594 mm |
Tikashyllyn leveys | 585 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |