T-kappale NT150 T-kappale
Cable Ladders Systemal
ENSTO
T-kappale NT150 T-kappale
REF. SYS-NT150
1441660
GTIN.
6438269329053
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 84 mm |
Tikashyllyn leveys | 500 mm |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |