T-kappale NT560 T-kappale
Cable Ladders Systemal
ENSTO
T-kappale NT560 T-kappale
REF. SYS-NT560
1441694
GTIN.
6438269329312
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 150 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Materiaali | alumiini |
RAL-numero | 0 |