Skip to main content
Logo print

Tasokulma DLPLUS 40X20 VAL PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Tasokulma DLPLUS 40X20 VAL PVC

REF. LG-030283 1473219 GTIN. 3245060302832

Säädettävä tasokulma 40x20 mm DLPlus-johtolistaan.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 85-95 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Suojakalvolla Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 40 mm
Korkeus 20 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024