Tasokulma DLPLUS TASOK. 20X12,5 MUS PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Tasokulma DLPLUS TASOK. 20X12,5 MUS PVC
REF. LG-601024
1473377
GTIN.
3414972278522
Säädettävä tasokulma 20x12,5 mm DLPlus-johtolistaan, musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 85-95 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 12.5 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO