Skip to main content
Logo print

Tasokulma DLPLUS TASOK. 32X12,5 MUS PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Tasokulma DLPLUS TASOK. 32X12,5 MUS PVC

REF. LG-601029 1473382 GTIN. 3414972278553

Säädettävä tasokulma 32x12,5 mm DLPlus-johtolistaan, musta.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 85-95 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri musta
RAL-numero 9017
Suojakalvolla Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 32 mm
Korkeus 12.5 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F03449EN-02.pdf pdf (0.81 Mo)
Käyttöohje
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024