TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL
REF. MP-TB1032-3
1441928
GTIN.
7394333403229
Alumiininen johtokanava, Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 125 mm |
---|---|
Syvyys | 65 mm |
Pituus | 3000 mm |
Kansien lukumäärä | 1 |
Kansi mukana toimituksessa | Ei |
Symmetrinen | Ei |
Suorakaiteen muotoinen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
RAL-numero | 9010 |
Sisäseinän rakenne | jatkuva muu profiili |
Suojakalvolla | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Käytettävä poikkipinta | 6500 mm² |