Skip to main content
Logo print

TB1310-1 Al 135x65x3000 AN

Cable Trunking Al Ductel MP Bolagen

TB1310-1 Al 135x65x3000 AN

REF. MP-TB1310-1 1441932 GTIN. 7394333403250

Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Leveys 135 mm
Syvyys 65 mm
Pituus 3000 mm
Kansien lukumäärä 1
Kansi mukana toimituksessa Ei
Kannen leveys 1 80 mm
Symmetrinen Ei
Suorakaiteen muotoinen Kyllä
Materiaali alumiini
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Pinnan suojaus anodisoitu
Sisäseinän rakenne jatkuva muu profiili
Suojakalvolla Kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä 1
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
Peitelevyjen kiinnitystapa sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä Ei
Käytettävä poikkipinta 8775 mm²