TB2210-3 Al 220x65x3000 VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TB2210-3 Al 220x65x3000 VAL
REF. MP-TB2210-3
1441946
GTIN.
7394333401836
Alumiininen johtokanava, Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 220 mm |
---|---|
Syvyys | 65 mm |
Pituus | 3000 mm |
Kansien lukumäärä | 2 |
Kansi mukana toimituksessa | Ei |
Kannen leveys 1 | 80 mm |
Kannen leveys 2 | 80 mm |
Symmetrinen | Ei |
Suorakaiteen muotoinen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
RAL-numero | 9010 |
Sisäseinän rakenne | jatkuva muu profiili |
Suojakalvolla | Kyllä |
Liitettävien paneelien lukumäärä | 2 |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Käytettävä poikkipinta | 14300 mm² |