TB45-1 Al 45x19x3000 AN
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TB45-1 Al 45x19x3000 AN
REF. MP-TB45-1
1441938
GTIN.
7394333402055
Ensto Ductel 45 mm kansi johtokanaville sekä pienkanaville. Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 45 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Malli / Tyyppi | sileä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Suojakalvolla | Kyllä |