TB45-3 Al 45x19x3000 VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TB45-3 Al 45x19x3000 VAL
REF. MP-TB45-3
1441948
GTIN.
7394333402062
Ensto Ductel 45 mm kansi johtokanaville sekä pienkanaville. Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 45 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Malli / Tyyppi | sileä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 9010 |
Suojakalvolla | Kyllä |