TB80-2 Al 80x19x3000 MUS
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TB80-2 Al 80x19x3000 MUS
REF. MP-TB80-2
1441974
GTIN.
6438269318729
Ensto Ductel 80 mm kansi johtokanaville sekä pienkanaville. Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 80 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Malli / Tyyppi | profiloitu |
Peitelevyjen kiinnitystapa | kiristettävä |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Suojakalvolla | Kyllä |
Korkeus | 19 mm |