TBA302-3 Al 65x30x3000 VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBA302-3 Al 65x30x3000 VAL
REF. MP-TBA302-3
1420781
GTIN.
7394333402185
Ductel alumiinipienkanava, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 30 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1950 mm² |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
RAL-numero | 9010 |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
Kiinnitystapa | muu |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Suojakalvolla | Kyllä |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |