TBC135-3 Kulma VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBC135-3 Kulma VAL
REF. MP-TBC135-3
1441966
GTIN.
7394333402260
Ductel kulmakappale Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 90 mm |
---|---|
Syvyys | 90 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
RAL-numero | 9010 |