TBC170-1 Kulma HAR
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBC170-1 Kulma HAR
REF. MP-TBC170-1
1441962
GTIN.
7394333402277
Ductel kulmakappale Har
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 90 mm |
---|---|
Syvyys | 90 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu |