TBC220-1 Kulma HAR
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBC220-1 Kulma HAR
REF. MP-TBC220-1
1441963
GTIN.
7394333402291
Ductel kulmakappale Har
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 90 mm |
---|---|
Syvyys | 90 mm |
Malli / Tyyppi | symmetrinen |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu |