TBD100-1 Päätylevy AN
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBD100-1 Päätylevy AN
REF. MP-TBD100-1
1420690
GTIN.
7394333402314
Ductel päätylevy Har
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Kiinnitystapa | napsautettava |
Suojakalvolla | Ei |
Leveys | 49 mm |
Korkeus | 100 mm |