TBD65-3 Päätylevy VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBD65-3 Päätylevy VAL
REF. MP-TBD65-3
1420788
GTIN.
7394333402444
Ductel päätylevy Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
---|---|
RAL-numero | 9010 |
Suojakalvolla | Ei |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 65 mm |