Tee 130x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
Tee 130x50 mm
REF. LG-638044
GTIN.
3245066380445
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 130 mm |
---|---|
Kansien lukumäärä | 0 |
Symmetrinen | Kyllä |
Malli / Tyyppi | pohja ja kansi |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Syvyys | 50 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO