Skip to main content
Logo print

Tee 85x50 mm

DLP-S Trunking Legrand

Tee 85x50 mm

REF. LG-638024 GTIN. 3245066380247
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Leveys 85 mm
Kansien lukumäärä 0
Symmetrinen Kyllä
Malli / Tyyppi pohja ja kansi
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Väri valkoinen
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
Peitelevyjen kiinnitystapa sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä Ei
Syvyys 50 mm

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
LG-638024.stp ifc (0.18 Mo)
2 dokumentit
Sopimus
NF-1054 (1.91 Mo)
Ympäristöseloste
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024