Tee piece ladder SF, 600 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Tee piece ladder SF, 600 mm
REF. MP-6235-48
1468451
GTIN.
7394333400709
Tee piece ladder SF, 600 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | putkimainen profiili (suljettu) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 55 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 268 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |