Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 3670LM 25W/840 DALI
Ensto Flip
ENSTO
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 1RO 3670LM 25W/840 DALI
REF. FL121RO35ED
4361572
GTIN.
6438100456290
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
---|---|
Sisältää lampun | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Rungon väri | valkoinen |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
---|---|
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Suojausluokka | I |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 25 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 3670 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 4000-4000 K |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton |
Säädettävä valonjako | ei |
Leveys | 86 mm |
Korkeus/syvyys | 76 mm |
Pituus | 1253 mm |
Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
Napojen lukumäärä | 5 |
Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO