Teollisuusvalaisin suljettu Line IP66 6500LM 53W840 PC O
Ensto Line
ENSTO
Teollisuusvalaisin suljettu Line IP66 6500LM 53W840 PC O
REF. LI15.6500
4361182
GTIN.
6438389014143
Teollisuusvalaisin suljettu Line IP66 6500LM 53W840 PC O
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
---|---|
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | ei ole |
Materiaali | muovi |
Rungon väri | harmaa |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen muuntaja |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 2 |
---|---|
Suojausluokka | II |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Sisältää kytkimen | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 53 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 6500 lm |
Valaisimen tehokkuus | 123 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Leveys | 62 mm |
Korkeus/syvyys | 56 mm |
Pituus | 1572 mm |
Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | muu |
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä | Ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Lataukset
5 dokumentit
Asennusohje
Tekninen esite
Valonjakotiedosto
Asennusohje
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO