Tievalaisin AMPERE1 20LED 5301 57W 740
Schréder Ampera Evo
Schréder
Tievalaisin AMPERE1 20LED 5301 57W 740
REF. AMPEREVO11-000950-DAWX-0N
4534781
GTIN.
6438100453299
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | Pylvään päähän/varteen |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | harmaa |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
---|---|
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Säädettävä optiikka | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK09 |
Suojausluokka | II |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-40 °C |
Kaukosäädin | Ei ole |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Kyllä |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Ei |
Liitäntäkaapelilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 57 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 6900 lm |
Valaisimen tehokkuus | 121 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 70-79 |
Tehokerroin | 0.9 |
Leveys | 308 mm |
Kaapelointitapa | päättyvä |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO