Tikashylly LH020 C4 Al 200x54X6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly LH020 C4 Al 200x54X6000
REF. SYS-LH020
1441601
GTIN.
6438269328711
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 54 mm |
Leveys | 220 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |