Tikashylly LH030 C4 Al 300x54X6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly LH030 C4 Al 300x54X6000
REF. SYS-LH030
1441602
GTIN.
6438269328728
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 54 mm |
Leveys | 320 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |