![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-SYS-LH050-R.jpg)
Tikashylly LH050 C4 Al 500x56x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly LH050 C4 Al 500x56x6000
REF. SYS-LH050
1441610
GTIN.
6438269328742
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 520 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |