Tikashylly LH060 C4 Al 600x56x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly LH060 C4 Al 600x56x6000
REF. SYS-LH060
1441611
GTIN.
6438269328759
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 620 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |