Tikashylly NH160 C4 Al 600x85x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly NH160 C4 Al 600x85x6000
REF. SYS-NH160
1441617
GTIN.
6438269328803
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 85 mm |
Leveys | 624 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |