Tikashylly NH420 C4 Al 200x106x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly NH420 C4 Al 200x106x6000
REF. SYS-NH420
1441413
GTIN.
6438269328247
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 106 mm |
Leveys | 230 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 16000 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Poikkipuolien väli | 300 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |