Tikashylly NH560 C4 Al 600x150x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly NH560 C4 Al 600x150x6000
REF. SYS-NH560
1441674
GTIN.
6438269329169
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
---|---|
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 150 mm |
Leveys | 632 mm |
Pituus | 6000 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |