Tikashylly NV020 C4 Al 200x56x6000
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Tikashylly NV020 C4 Al 200x56x6000
REF. SYS-NV020
1441626
GTIN.
6438269328827
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 200 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 7840 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |