Tuloyksikkö KNX Painonappiliitäntä, 2-kan
Jung KNX Products
ENSTO
Tuloyksikkö KNX Painonappiliitäntä, 2-kan
REF. 2076-2T
2818087
GTIN.
4011377992672
Tuloyksikkö KNX Painonappiliitäntä, 2-kan
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | uppoasennus |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
---|---|
LED-ohjaus | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Tulojen lukumäärä | 2 |
Jännitetyyppi (tulojännite) | DC |
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO