U038SV Fe C1 Jalka MUS
MP Service Poles
MP Bolagen
U038SV Fe C1 Jalka MUS
REF. MP-U038SV
1467299
GTIN.
7394333501789
Raskas (12,5 kg) pistorasiapylvään jalusta. Suositellaan Quattro -malleille ja normaalia korkeammille pistorasiapylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 35 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | märkälakattu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |