U041V Fe C1 Jalka VAL
MP Service Poles
MP Bolagen
U041V Fe C1 Jalka VAL
REF. MP-U041V
1406847
GTIN.
7394333501482
Seinän viereen sijoitettava jalka Flex ja Duo pistorasiapylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |