U170V RASIA VAL
MP Service Poles
MP Bolagen
U170V RASIA VAL
REF. MP-U170V
1406849
GTIN.
7394333501017
Vino asennuskehys valkoisiin (RAL9010) MP pistorasiapylväisiin sekä pistorasiapaneeleihin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttö | asennuskannen tietoliikenneliitin |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoituslevyn |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Valolla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 56 mm |
Laitteen korkeus | 86 mm |
Laitteen syvyys | 37 mm |