U171SV SOKEA MUS
MP Service Poles
MP Bolagen
U171SV SOKEA MUS
REF. MP-U171SV
1406850
GTIN.
7394333501826
Sokea adapteri MP-U170SV kehykselle kalustevarauksen tekemiseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | täyspeitelevy |
---|---|
Käyttö | asennuskannen tietoliikenneliitin |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Valolla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 56 mm |
Laitteen korkeus | 41 mm |
Laitteen syvyys | 4 mm |