Skip to main content
Logo print

Ulkokulma DLPLUS 60x20/75/20 VAL PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Ulkokulma DLPLUS 60x20/75/20 VAL PVC

REF. LG-030292 1473222 GTIN. 3245060302924

Säädettävä ulkokulma 60x20 mm DLPlus-asennuskanavalle.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 60-120 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Suojakalvolla Ei
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 60 mm
Korkeus 20 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024