Ulkokulma DLPLUS 75X20 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Ulkokulma DLPLUS 75X20 VAL PVC
REF. LG-030302
1473226
GTIN.
3245060303020
Säädettävä ulkokulma 75x20 mm DLPlus-johtolistalle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 60-120 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9003 |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Suojakalvolla | Ei |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 20 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO