Umpilaippa 300 mm sivulle
Ensto Cubo O
ENSTO
Umpilaippa 300 mm sivulle
REF. PCP3
3444852
GTIN.
6418677172427
Umpilaippa 300 mm sivulle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 80 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |