US2 ZNCR C4 kiinnike 250kg
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
US2 ZNCR C4 kiinnike 250kg
REF. MP-US-2-ZNCR
1451336
GTIN.
6438269323723
Käytetään enintään 20mm I-profiiliin kiinnittämiseen. Mukana toimitetaan kiinnityspultti ja lukkomutteri. Sopii 10 mm kierretangolle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Syvyys | 57 mm |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Leveys | 22 mm |
---|---|
Väri | sinkki |
Korkeus | 45 mm |