Valaisinkisko XYRV106M C4 Al 66x44x6000
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Valaisinkisko XYRV106M C4 Al 66x44x6000
REF. SYS-XYRV106M
1441201
GTIN.
6438269327943
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 44 mm |
---|---|
Leveys | 66 mm |
Materiaalin paksuus | 1.5 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2900 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Liitintyyppi | muu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Käyttölämpötila | -40-120 °C |
Materiaalin laatu | EN AW-6060 T5(Al Mg Si) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | alumiini |
RAL-numero | 0 |
Paino | 0.649 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |
---|---|
Possible support spacing | 1500-5000 m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 0.5 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.0 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m | 400 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m | 150 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m | 60 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m | 35 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 6.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 7.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 8.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 9.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 10.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 11.0 m | 0 N/m |
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 12.0 m | 0 N/m |
Varastointilämpötila | -40-120 °C |
Halogeeniton | Kyllä |