Väliseinä NDI60
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Väliseinä NDI60
REF. SYS-NDI60
1441595
GTIN.
6438269328704
Väliseinä NDI60
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Ei |
Kiinnitystapa | ruuviton |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | alumiini |
RAL-numero | 0 |