![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AVD5_13L_9_3-WEB-R.jpg)
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL
Ensto AVD5
ENSTO
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL
REF. AVD5.13L/9.3
4103562
GTIN.
6438389012552
Valokuituvalaisin AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu lampputyypille | LED, kiinteä |
---|---|
Soveltuu tarkastusvaloksi | Ei |
Sisältää lampun | Kyllä |
Projektorin teho | 3 W |
Valokuidun raaka-aine | Lasi |
---|---|
Valokuitujen kokonaismäärä | 9 |
Sisältää värikiekon | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO