Valonsäädin DIN-kiskoyleissäädin 100W LED
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin DIN-kiskoyleissäädin 100W LED
REF. UD1755REGFI
2621199
GTIN.
6438100357276
Valonsäädin DIN-kiskoyleissäädin 100W LED
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti täyskoteloitu |
---|---|
Käyttötapa | painonappi |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | titaani |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Laitteen leveys | 36 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO