Valonsäädin Kiertonuppiohj. 1-10V kytk.,mu
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Kiertonuppiohj. 1-10V kytk.,mu
REF. 240-10-LS1940SWFI
2621031
GTIN.
6418677336508
Valonsäädin Kiertonuppiohj. 1-10V kytk.,mu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 50 mA |
Nimellisvirta | 6 A |
Nimellisjännite | 230 V |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Käyttötapa | säätönuppi |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Valaistustason muisti | Ei |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
---|---|
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 55 mm |
Väri | musta |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO