Valonsäädin KNX Säädin 4x1-10V
Jung KNX Products
ENSTO
Valonsäädin KNX Säädin 4x1-10V
REF. 2194REGHM
2818079
GTIN.
4011377150942
Valonsäädin KNX Säädin 4x1-10V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
---|---|
Paikallis-/käsiohjattu | Kyllä |
LED-indikoinnilla | Ei |
1-10 V -liityntä | Kyllä |
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) | 16 A |
Enimmäiskytkentäteho | 2500 W |
Lähtöjen lukumäärä | 4 |
Enimmäisohjausvirta | 240 mA |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO