Valonsäädin Koje, DALI-potentiometri, TW
Jung Products
ENSTO
Valonsäädin Koje, DALI-potentiometri, TW
REF. 1740DSTE
2621271
GTIN.
4011377206540
Valonsäädin Koje, DALI-potentiometri, TW
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 2 mA |
Nimellisjännite | 230 V |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DSI | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Käyttötapa | väännin/painike |
---|---|
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |